1.4301 nerezová ocel
Standardní materiál pro austenitické chromniklové korozivzdorné oceli - "klasický V2A" (1.4301)
| Krátké označení | X5CrNi18-10 |
| US standard (AISI) | 304 |
| Složení Slitinové komponenty [%] | C: 0 - 0,07 Cr: 17,50 - 19,50 Mn: 0 - 2,00 N: 0 - 0,10 Ni: 8,00 - 10,50 P: 0 - 0,045 S: 0 - 0,015 (0,030*) Si: 0 - 1,00 Zbytek: Fe |
| Druh nerezové oceli | A2 |
| Hustota [g/cm³] | 7,9 |
| Migrace niklu [µg/(cm² x týden)] v umělém potu (pH4,5) | <0,05 |
Mez kluzu | ≥190 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | 500-700 |
| Odolnost proti korozi | Dobrá Odolnost vůči přírodním podmínkám prostředí a lehkým koncentracím chlóru a soli Provedení žíhané rozpouštěcím postupem odolné vůči mezikrystalové korozi |
| Obrobitelnost | střední |
| Svařovatelnost | velmi dobrá |
| Ostatní vlastnosti | Austenitická nemagnetická mikrostruktura s dobrou houževnatostí Mechanickyvysoce leštitelná Možnost elektrického leštění: velmi dobrá Použitelná od-50 - 600°C |
| Hlavní použití | 1.4301 je nejčastěji používaným materiálem pro komponenty vystavené mírnému namáhání, tvoří přibližně 33 % trhu s nerezovou ocelí Odvětví průmyslu Potravinářský průmysl Ropný průmysl Výroba nádrží Architektura a stavebnictví Automobilový průmysl Šperkařský průmysl |
Máte zájem o výrobek z materiálu 1.4301? Náš angažovaný tým je vždy připraven zodpovědět vaše dotazy a pomoci vám s výběrem správných výrobků. Chcete si prohlédnout přehled našich nerezových materiálů?